Gewindetüllen / Aussengewinde / Kurz- und Langversion

Gewindetüllen / Aussengewinde / Kurz- und Langversion

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Gewindetüllen / Aussengewinde / Kurz- und Langversion
  • Gewindetüllen / Aussengewinde / Kurz- und Langversion
  • Gewindetüllen / Aussengewinde / Kurz- und Langversion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NPL1-50
NPL1-100
NPL1-150
NPL2-50
NPL2-100
NPL2-150
NPL3-50
NPL3-100
NPL3-150
NPW1
NPW2
NPW3
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R/(PT)
(Nominal)
L (Length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 1/850
1 Verfügbar auf Anfrage 1/8100
1 Verfügbar auf Anfrage 1/8150
1 Verfügbar auf Anfrage 1/450
1 Verfügbar auf Anfrage 1/4100
1 Verfügbar auf Anfrage 1/4150
1 Verfügbar auf Anfrage 3/850
1 Verfügbar auf Anfrage 3/8100
1 Verfügbar auf Anfrage 3/8150
1 Verfügbar auf Anfrage 1/838
1 Verfügbar auf Anfrage 1/438
1 Verfügbar auf Anfrage 3/848

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Brass Connecting parts Hose With/without valve No valve
Shape Straight Spanner installation section Yes

Technischer Support