Präzisions-Führungssäulen für Auswerferplatten / konische Spitze / Sicherungsringnut

Präzisions-Führungssäulen für Auswerferplatten / konische Spitze / Sicherungsringnut

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EGHR10-[60-120/5]
EGHR10-LC[60.1-119.9/0.1]
EGHR13-[70-170/5]
EGHR13-LC[70.1-169.9/0.1]
EGHR16-[70-170/5]
EGHR16-LC[70.1-169.9/0.1]
EGHR20-[70-200/5]
EGHR20-LC[70.1-199.9/0.1]
EGHR25-[70-200/5]
EGHR25-LC[70.1-199.9/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 101060 ~ 120-
1 auf Anfrage 1010-60.1 ~ 119.9
1 auf Anfrage 101370 ~ 170-
1 auf Anfrage 1013-70.1 ~ 169.9
1 auf Anfrage 101670 ~ 170-
1 auf Anfrage 1016-70.1 ~ 169.9
1 auf Anfrage 102070 ~ 200-
1 auf Anfrage 1020-70.1 ~ 199.9
1 auf Anfrage 102570 ~ 200-
1 auf Anfrage 1025-70.1 ~ 199.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type C ring type

Technischer Support