Elektroden / EMPG / konischer Schaft / gerundete Spitze

Elektroden / EMPG / konischer Schaft / gerundete Spitze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EMPG0.8-[50,​70]-A[1,​2,​3]
EMPG1-[50,​70]-A[1,​2,​3]
EMPG1.2-[50,​70,​90]-A[1,​2,​3]
EMPG1.5-[50,​70,​90]-A[1,​2,​3]
EMPG2-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
EMPG2.5-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
EMPG3-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
EMPG3.5-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
EMPG4-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNo. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
A (Taper angle)
(°)
1 auf Anfrage 100.850 ~ 701 ~ 3
1 auf Anfrage 10150 ~ 701 ~ 3
1 auf Anfrage 101.250 ~ 901 ~ 3
1 auf Anfrage 101.550 ~ 901 ~ 3
1 auf Anfrage 10250 ~ 1101 ~ 3
1 auf Anfrage 102.550 ~ 1101 ~ 3
1 auf Anfrage 10350 ~ 1101 ~ 3
1 auf Anfrage 103.550 ~ 1101 ~ 3
1 auf Anfrage 10450 ~ 1101 ~ 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Oxygen free copper Applications For SR processing

Technischer Support