• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Metallplatten / vorgeschliffen / Vergütungstahl / freie Größenabstufung

Metallplatten / vorgeschliffen / Vergütungstahl / freie Größenabstufung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
F-S50CRP-[20-300/1]-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​10,​13,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50]
S50CRP-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​10,​13,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSType A (Length)
(mm)
B (Width)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
1 auf Anfrage 10Free size20 ~ 30020 ~ 3005 ~ 50
1 auf Anfrage 10Standard20 ~ 30020 ~ 3005 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S50C Finishing (Top & bottom faces) Rotary grinding Finishing (Other than top & bottom faces) Milling

Technischer Support