Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
F-NAK55SP-[10-300/0.01]-[10-300/0.01]-[3-50/0.01] |
NAK55SP-[10,20,40,60,80,100,125,150,180,200,250,300]-[10,20,40,60,80,100,125,150,180,200,250,300]-[3,5,6,8,10,13,15,20,25,30,35,40,50] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Type | A (Length) (mm) | B (Width) (mm) | T (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Free size | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 3 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 3 ~ 50 |
Loading...
Material | NAK55 | Finishing (Top & bottom faces) | Surface grinding | Finishing (Other than top & bottom faces) | Surface grinding |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
A (Length)(mm)
B (Width)(mm)
T (Thickness)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften