Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NAK55HP1G1G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP1G2G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP1G3G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP1G4G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP1G5G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP1G6G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP1G7G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP1G8G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP1G9G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP2G1G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP2G2G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP2G3G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP2G4G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP2G5G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP2G6G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP2G7G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP2G8G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP2G9G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP3G1G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP3G2G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP3G3G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP3G4G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP3G5G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP3G6G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP3G7G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP3G8G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP3G9G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP4G1G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP4G2G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP4G3G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP4G4G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP4G5G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP4G6G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP4G7G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP4G8G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP4G9G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP5G1G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP5G2G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP5G3G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP5G4G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP5G5G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP5G6G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP5G7G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP5G8G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP5G9G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP6G1G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP6G2G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP6G3G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP6G4G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP6G5G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP6G6G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP6G7G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP6G8G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP6G9G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP7G1G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP7G2G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP7G3G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP7G4G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP7G5G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
NAK55HP7G6G-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[10-100/0.01]-[0,0.1,0.5,1,1.5,2] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tolerance range | A・B tolerance | T tolerance | A (Width) (mm) | B (Length) (mm) | C (Circumference) (mm) | T (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.015/+0.01 | +0.015/+0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.015/+0.01 | +0.01/+0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.015/+0.01 | +0.005/0 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.015/+0.01 | +0.0025/-0.0025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.015/+0.01 | 0/-0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.015/+0.01 | -0.005/-0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.015/+0.01 | -0.01/-0.015 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.015/+0.01 | -0.015/-0.02 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.015/+0.01 | -0.02/-0.025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.01/+0.005 | +0.015/+0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.01/+0.005 | +0.01/+0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.01/+0.005 | +0.005/0 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.01/+0.005 | +0.0025/-0.0025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.01/+0.005 | 0/-0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.01/+0.005 | -0.005/-0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.01/+0.005 | -0.01/-0.015 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.01/+0.005 | -0.015/-0.02 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.01/+0.005 | -0.02/-0.025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.005/0 | +0.015/+0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.005/0 | +0.01/+0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.005/0 | +0.005/0 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.005/0 | +0.0025/-0.0025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.005/0 | 0/-0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.005/0 | -0.005/-0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.005/0 | -0.01/-0.015 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.005/0 | -0.015/-0.02 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.005/0 | -0.02/-0.025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.0025/-0.0025 | +0.015/+0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.0025/-0.0025 | +0.01/+0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.0025/-0.0025 | +0.005/0 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.0025/-0.0025 | +0.0025/-0.0025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.0025/-0.0025 | 0/-0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.0025/-0.0025 | -0.005/-0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.0025/-0.0025 | -0.01/-0.015 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.0025/-0.0025 | -0.015/-0.02 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | +0.0025/-0.0025 | -0.02/-0.025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | 0/-0.005 | +0.015/+0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | 0/-0.005 | +0.01/+0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | 0/-0.005 | +0.005/0 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | 0/-0.005 | +0.0025/-0.0025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | 0/-0.005 | 0/-0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | 0/-0.005 | -0.005/-0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | 0/-0.005 | -0.01/-0.015 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | 0/-0.005 | -0.015/-0.02 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | 0/-0.005 | -0.02/-0.025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | -0.005/-0.01 | +0.015/+0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | -0.005/-0.01 | +0.01/+0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | -0.005/-0.01 | +0.005/0 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | -0.005/-0.01 | +0.0025/-0.0025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | -0.005/-0.01 | 0/-0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | -0.005/-0.01 | -0.005/-0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | -0.005/-0.01 | -0.01/-0.015 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | -0.005/-0.01 | -0.015/-0.02 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | -0.005/-0.01 | -0.02/-0.025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | -0.01/-0.015 | +0.015/+0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | -0.01/-0.015 | +0.01/+0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | -0.01/-0.015 | +0.005/0 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | -0.01/-0.015 | +0.0025/-0.0025 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | -0.01/-0.015 | 0/-0.005 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5μm | -0.01/-0.015 | -0.005/-0.01 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 0 ~ 2 | 10 ~ 100 |
Loading...
Material | NAK55 | Finishing (Top & bottom faces) | Surface grinding | Finishing (Other than top & bottom faces) | Surface grinding |
---|---|---|---|---|---|
Type | Free size |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tolerance range
A・B tolerance
T tolerance
A (Width)(mm)
B (Length)(mm)
C (Circumference)(mm)
T (Thickness)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften