Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / HSS / D 0,001, L 0,01mm / Gasentlüftung / D-Form / Vierkant

Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / HSS / D 0,001, L 0,01mm / Gasentlüftung / D-Form / Vierkant

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DC[0.42-0.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DC[0.42-0.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DC[3.42-3.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DC[3.42-3.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DC[3.92-4/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DC[3.92-4/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DC[4.42-4.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DC[4.42-4.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DC[4.92-5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DC[4.92-5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DC[5.92-6/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DC[5.92-6/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DC[6.92-7/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DC[6.92-7/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD/P (Shaft diameter)
(mm)
No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
DC (Gas release section diameter)
(mm)
Extend the flat section SV to the bottom N (Tip diameter length)
(mm)
PC (Gas release section diameter)
(mm)
SV (Gas release facet cutting length)
(mm)
When DC = D, DCX is applied When PC=P, PCX is applied

-

1 auf Anfrage 100.5-15 ~ 600.42 ~ 0.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 auf Anfrage 100.5-15 ~ 600.42 ~ 0.5SVC0.3 ~ 10----

-

1 auf Anfrage 100.5-15 ~ 60--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 auf Anfrage 100.5-15 ~ 60-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 auf Anfrage 100.6-15 ~ 1000.52 ~ 0.6-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 auf Anfrage 100.6-15 ~ 1000.52 ~ 0.6SVC0.3 ~ 10----

-

1 auf Anfrage 100.6-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 auf Anfrage 100.6-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 auf Anfrage 100.8-15 ~ 1000.72 ~ 0.8-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 auf Anfrage 100.8-15 ~ 1000.72 ~ 0.8SVC0.3 ~ 10----

-

1 auf Anfrage 100.8-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 auf Anfrage 100.8-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 auf Anfrage 101-15 ~ 1000.92 ~ 1-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 auf Anfrage 101-15 ~ 1000.92 ~ 1SVC0.3 ~ 10----

-

1 auf Anfrage 101-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 auf Anfrage 101-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 auf Anfrage 101.2-15 ~ 1001.12 ~ 1.2-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 auf Anfrage 101.2-15 ~ 1001.12 ~ 1.2SVC0.3 ~ 10----

-

1 auf Anfrage 101.2-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 auf Anfrage 101.2-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 auf Anfrage 101.5-15 ~ 1001.42 ~ 1.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 auf Anfrage 101.5-15 ~ 1001.42 ~ 1.5SVC0.3 ~ 10----

-

1 auf Anfrage 101.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 auf Anfrage 101.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 auf Anfrage 102-15 ~ 1001.92 ~ 2-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 auf Anfrage 102-15 ~ 1001.92 ~ 2SVC0.3 ~ 10----

-

1 auf Anfrage 102-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 auf Anfrage 102-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 auf Anfrage 102.5-15 ~ 1002.42 ~ 2.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 auf Anfrage 102.5-15 ~ 1002.42 ~ 2.5SVC0.3 ~ 10----

-

1 auf Anfrage 102.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 auf Anfrage 102.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 auf Anfrage 103-15 ~ 1002.92 ~ 3-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 auf Anfrage 103-15 ~ 1002.92 ~ 3SVC0.3 ~ 10----

-

1 auf Anfrage 103-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 auf Anfrage 103-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 auf Anfrage 103.5-15 ~ 1003.42 ~ 3.5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--

-

1 auf Anfrage 103.5-15 ~ 1003.42 ~ 3.5SVC0.5 ~ 15----

-

1 auf Anfrage 103.5-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-

-

1 auf Anfrage 103.5-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-

-

1 auf Anfrage 104-15 ~ 1003.92 ~ 4-0.5 ~ 15-2 ~ 60--

-

1 auf Anfrage 104-15 ~ 1003.92 ~ 4SVC0.5 ~ 15----

-

1 auf Anfrage 104-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-

-

1 auf Anfrage 104-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-

-

1 auf Anfrage 104.5-15 ~ 1004.42 ~ 4.5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--

-

1 auf Anfrage 104.5-15 ~ 1004.42 ~ 4.5SVC0.5 ~ 15----

-

1 auf Anfrage 104.5-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-

-

1 auf Anfrage 104.5-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-

-

1 auf Anfrage 105-15 ~ 1004.92 ~ 5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--

-

1 auf Anfrage 105-15 ~ 1004.92 ~ 5SVC0.5 ~ 15----

-

1 auf Anfrage 105-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-

-

1 auf Anfrage 105-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-

-

1 auf Anfrage 106-15 ~ 1005.92 ~ 6-0.5 ~ 15-2 ~ 60--

-

1 auf Anfrage 106-15 ~ 1005.92 ~ 6SVC0.5 ~ 15----

-

1 auf Anfrage 106-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-

-

1 auf Anfrage 106-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-

-

1 auf Anfrage 107-15 ~ 1006.92 ~ 7-0.5 ~ 15-2 ~ 60--

-

1 auf Anfrage 107-15 ~ 1006.92 ~ 7SVC0.5 ~ 15----

-

1 auf Anfrage 107-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-

-

1 auf Anfrage 107-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-

Loading...

Grundlegende Informationen

Shape type Gas release Material SKH51 Quenching Hardening steel
Shaft diameter tolerance 0/-0.003 L dimension tolerance +0.01/0 Head thickness 4mm(T4)
Tip shape No Gas release shape With gas vent Character engraving type No
Number of engraving characters No

Technischer Support