• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Auswerferstifte/ Kopfform wählbar / HSS / halbrund / Länge konfigurierbar

Auswerferstifte/ Kopfform wählbar / HSS / halbrund / Länge konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ERDF1.5-[50-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[30-180/1]
ERDF2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-W[0.4-1.8/0.01]-N[30-230/1]
ERDF2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-W[0.4-2.3/0.01]-N[30-230/1]
ERDF3-[50-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-W[0.5-2.8/0.01]-N[30-280/1]
ERDF3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-W[0.75-3.3/0.01]-N[30-280/1]
ERDF4-[50-300/0.01]-P[2-3.9/0.01]-W[1-3.8/0.01]-N[30-280/1]
ERDF4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-W[1.25-4.3/0.01]-N[30-280/1]
ERDF5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-W[1.5-4.8/0.01]-N[30-340/1]
ERDF5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-W[1.75-5.3/0.01]-N[30-340/1]
ERDF6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-W[2-5.8/0.01]-N[30-340/1]
ERDF6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-W[2.25-6.3/0.01]-N[30-340/1]
ERDF7-[50-350/0.01]-P[5-6.9/0.01]-W[2.5-6.8/0.01]-N[30-340/1]
ERDF8-[50-350/0.01]-P[6-7.9/0.01]-W[3-7.8/0.01]-N[30-340/1]
ERDF9-[50-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-W[3.45-8.8/0.01]-N[30-330/1]
ERDF10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-W[3.95-9.8/0.01]-N[30-340/1]
ERDF12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-W[4.45-11.8/0.01]-N[30-330/1]
ERDFJ1.5-[50-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-W[0.4-1.8/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-W[0.4-2.3/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ3-[50-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-W[0.5-2.8/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-W[0.75-3.3/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ4-[50-300/0.01]-P[2-3.9/0.01]-W[1-3.8/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-W[1.25-4.3/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-W[1.5-4.8/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-W[1.75-5.3/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-W[2-5.8/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-W[2.25-6.3/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ7-[50-350/0.01]-P[5-6.9/0.01]-W[2.5-6.8/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ8-[50-350/0.01]-P[6-7.9/0.01]-W[3-7.8/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ9-[50-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-W[3.45-8.8/0.01]-N[30-220/1]
ERDFJ10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-W[3.95-9.8/0.01]-N[30-220/1]
ERDFJ12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-W[4.45-11.8/0.01]-N[30-220/1]
ERDP1.5-[50-200/0.01]-W[0.75-1.4/0.01]-N[30-180/1]
ERDP2-[50-250/0.01]-W[1-1.9/0.01]-N[30-230/1]
ERDP2.5-[50-250/0.01]-W[1.25-2.4/0.01]-N[30-230/1]
ERDP3-[50-300/0.01]-W[1.5-2.9/0.01]-N[30-280/1]
ERDP3.5-[50-300/0.01]-W[1.75-3.4/0.01]-N[30-280/1]
ERDP4-[50-300/0.01]-W[2-3.9/0.01]-N[30-280/1]
ERDP4.5-[50-300/0.01]-W[2.25-4.4/0.01]-N[30-280/1]
ERDP5-[50-350/0.01]-W[2.5-4.9/0.01]-N[30-330/1]
ERDP5.5-[50-350/0.01]-W[2.75-5.4/0.01]-N[30-330/1]
ERDP6-[50-350/0.01]-W[3-5.9/0.01]-N[30-330/1]
ERDP6.5-[50-350/0.01]-W[3.25-6.4/0.01]-N[30-330/1]
ERDP7-[50-350/0.01]-W[3.5-6.9/0.01]-N[30-330/1]
ERDP8-[50-350/0.01]-W[4-7.9/0.01]-N[30-330/1]
ERDP9-[50-350/0.01]-W[4.5-8.9/0.01]-N[30-330/1]
ERDP10-[50-350/0.01]-W[5-9.9/0.01]-N[30-330/1]
ERDP12-[50-350/0.01]-W[6-11.9/0.01]-N[30-330/1]
ERDPJ1.5-[50-200/0.01]-W[0.75-1.4/0.01]-N[30-180/1]
ERDPJ2-[50-250/0.01]-W[1-1.9/0.01]-N[30-230/1]
ERDPJ2.5-[50-250/0.01]-W[1.25-2.4/0.01]-N[30-230/1]
ERDPJ3-[50-300/0.01]-W[1.5-2.9/0.01]-N[30-280/1]
ERDPJ3.5-[50-300/0.01]-W[1.75-3.4/0.01]-N[30-280/1]
ERDPJ4-[50-300/0.01]-W[2-3.9/0.01]-N[30-280/1]
ERDPJ4.5-[50-300/0.01]-W[2.25-4.4/0.01]-N[30-280/1]
ERDPJ5-[50-350/0.01]-W[2.5-4.9/0.01]-N[30-330/1]
ERDPJ5.5-[50-350/0.01]-W[2.75-5.4/0.01]-N[30-330/1]
ERDPJ6-[50-350/0.01]-W[3-5.9/0.01]-N[30-330/1]
ERDPJ6.5-[50-350/0.01]-W[3.25-6.4/0.01]-N[30-330/1]
ERDPJ7-[50-350/0.01]-W[3.5-6.9/0.01]-N[30-330/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHead thickness P (Tip)
(mm)
W (Tip)
(mm)
D (Shaft diameter)
(mm)
Type L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
1 auf Anfrage 104mm(T4)0.6 ~ 1.40.3 ~ 1.31.5Step50 ~ 20030 ~ 180
1 auf Anfrage 104mm(T4)0.8 ~ 1.90.4 ~ 1.82Step50 ~ 25030 ~ 230
1 auf Anfrage 104mm(T4)0.8 ~ 2.40.4 ~ 2.32.5Step50 ~ 25030 ~ 230
1 auf Anfrage 104mm(T4)1 ~ 2.90.5 ~ 2.83Step50 ~ 30030 ~ 280
1 auf Anfrage 104mm(T4)1.5 ~ 3.40.75 ~ 3.33.5Step50 ~ 30030 ~ 280
1 auf Anfrage 104mm(T4)2 ~ 3.91 ~ 3.84Step50 ~ 30030 ~ 280
1 auf Anfrage 104mm(T4)2.5 ~ 4.41.25 ~ 4.34.5Step50 ~ 30030 ~ 280
1 auf Anfrage 104mm(T4)3 ~ 4.91.5 ~ 4.85Step50 ~ 35030 ~ 340
1 auf Anfrage 104mm(T4)3.5 ~ 5.41.75 ~ 5.35.5Step50 ~ 35030 ~ 340
1 auf Anfrage 104mm(T4)4 ~ 5.92 ~ 5.86Step50 ~ 35030 ~ 340
1 auf Anfrage 104mm(T4)4.5 ~ 6.42.25 ~ 6.36.5Step50 ~ 35030 ~ 340
1 auf Anfrage 104mm(T4)5 ~ 6.92.5 ~ 6.87Step50 ~ 35030 ~ 340
1 auf Anfrage 104mm(T4)6 ~ 7.93 ~ 7.88Step50 ~ 35030 ~ 340
1 auf Anfrage 104mm(T4)6.9 ~ 8.93.45 ~ 8.89Step50 ~ 35030 ~ 330
1 auf Anfrage 104mm(T4)7.9 ~ 9.93.95 ~ 9.810Step50 ~ 35030 ~ 340
1 auf Anfrage 104mm(T4)8.9 ~ 11.94.45 ~ 11.812Step50 ~ 35030 ~ 330
1 auf Anfrage 104mm(JIS)0.6 ~ 1.40.3 ~ 1.31.5Step50 ~ 20030 ~ 180
1 auf Anfrage 104mm(JIS)0.8 ~ 1.90.4 ~ 1.82Step50 ~ 25030 ~ 180
1 auf Anfrage 104mm(JIS)0.8 ~ 2.40.4 ~ 2.32.5Step50 ~ 25030 ~ 180
1 auf Anfrage 104mm(JIS)1 ~ 2.90.5 ~ 2.83Step50 ~ 30030 ~ 180
1 auf Anfrage 104mm(JIS)1.5 ~ 3.40.75 ~ 3.33.5Step50 ~ 30030 ~ 180
1 auf Anfrage 106mm(JIS)2 ~ 3.91 ~ 3.84Step50 ~ 30030 ~ 180
1 auf Anfrage 106mm(JIS)2.5 ~ 4.41.25 ~ 4.34.5Step50 ~ 30030 ~ 180
1 auf Anfrage 106mm(JIS)3 ~ 4.91.5 ~ 4.85Step50 ~ 35030 ~ 180
1 auf Anfrage 106mm(JIS)3.5 ~ 5.41.75 ~ 5.35.5Step50 ~ 35030 ~ 180
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4 ~ 5.92 ~ 5.86Step50 ~ 35030 ~ 180
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4.5 ~ 6.42.25 ~ 6.36.5Step50 ~ 35030 ~ 180
1 auf Anfrage 106mm(JIS)5 ~ 6.92.5 ~ 6.87Step50 ~ 35030 ~ 180
1 auf Anfrage 108mm(JIS)6 ~ 7.93 ~ 7.88Step50 ~ 35030 ~ 180
1 auf Anfrage 108mm(JIS)6.9 ~ 8.93.45 ~ 8.89Step50 ~ 35030 ~ 220
1 auf Anfrage 108mm(JIS)7.9 ~ 9.93.95 ~ 9.810Step50 ~ 35030 ~ 220
1 auf Anfrage 108mm(JIS)8.9 ~ 11.94.45 ~ 11.812Step50 ~ 35030 ~ 220
1 auf Anfrage 104mm(T4)-0.75 ~ 1.41.5Normal50 ~ 20030 ~ 180
1 auf Anfrage 104mm(T4)-1 ~ 1.92Normal50 ~ 25030 ~ 230
1 auf Anfrage 104mm(T4)-1.25 ~ 2.42.5Normal50 ~ 25030 ~ 230
1 auf Anfrage 104mm(T4)-1.5 ~ 2.93Normal50 ~ 30030 ~ 280
1 auf Anfrage 104mm(T4)-1.75 ~ 3.43.5Normal50 ~ 30030 ~ 280
1 auf Anfrage 104mm(T4)-2 ~ 3.94Normal50 ~ 30030 ~ 280
1 auf Anfrage 104mm(T4)-2.25 ~ 4.44.5Normal50 ~ 30030 ~ 280
1 auf Anfrage 104mm(T4)-2.5 ~ 4.95Normal50 ~ 35030 ~ 330
1 auf Anfrage 104mm(T4)-2.75 ~ 5.45.5Normal50 ~ 35030 ~ 330
1 auf Anfrage 104mm(T4)-3 ~ 5.96Normal50 ~ 35030 ~ 330
1 auf Anfrage 104mm(T4)-3.25 ~ 6.46.5Normal50 ~ 35030 ~ 330
1 auf Anfrage 104mm(T4)-3.5 ~ 6.97Normal50 ~ 35030 ~ 330
1 auf Anfrage 104mm(T4)-4 ~ 7.98Normal50 ~ 35030 ~ 330
1 auf Anfrage 104mm(T4)-4.5 ~ 8.99Normal50 ~ 35030 ~ 330
1 auf Anfrage 104mm(T4)-5 ~ 9.910Normal50 ~ 35030 ~ 330
1 auf Anfrage 104mm(T4)-6 ~ 11.912Normal50 ~ 35030 ~ 330
1 auf Anfrage 104mm(JIS)-0.75 ~ 1.41.5Normal50 ~ 20030 ~ 180
1 auf Anfrage 104mm(JIS)-1 ~ 1.92Normal50 ~ 25030 ~ 230
1 auf Anfrage 104mm(JIS)-1.25 ~ 2.42.5Normal50 ~ 25030 ~ 230
1 auf Anfrage 104mm(JIS)-1.5 ~ 2.93Normal50 ~ 30030 ~ 280
1 auf Anfrage 104mm(JIS)-1.75 ~ 3.43.5Normal50 ~ 30030 ~ 280
1 auf Anfrage 106mm(JIS)-2 ~ 3.94Normal50 ~ 30030 ~ 280
1 auf Anfrage 106mm(JIS)-2.25 ~ 4.44.5Normal50 ~ 30030 ~ 280
1 auf Anfrage 106mm(JIS)-2.5 ~ 4.95Normal50 ~ 35030 ~ 330
1 auf Anfrage 106mm(JIS)-2.75 ~ 5.45.5Normal50 ~ 35030 ~ 330
1 auf Anfrage 106mm(JIS)-3 ~ 5.96Normal50 ~ 35030 ~ 330
1 auf Anfrage 106mm(JIS)-3.25 ~ 6.46.5Normal50 ~ 35030 ~ 330
1 auf Anfrage 106mm(JIS)-3.5 ~ 6.97Normal50 ~ 35030 ~ 330

Loading...

Grundlegende Informationen

Material SKH51 P/W dimension tolerance (Reference tolerance) 0/-0.01 Surface treatment No
Rectangular treatment No Tip shape No Character engraving type No
Number of engraving characters No R-Chamfered rectangular position No C-Chamfered position No
With/without gas release shape No Shape type D-shaped Trimming Normal

Technischer Support