• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Präzisions-Flachauswerferstifte / rechteckiger Kopf / HSS / Dimensionen konfigurierbar

Präzisions-Flachauswerferstifte / rechteckiger Kopf / HSS / Dimensionen konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ERSRP1.5-[50-100/0.01]-P[0.3-3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[25-95/1]
ERSRP2.5-[50-120/0.01]-P[0.4-5/0.01]-W[0.4-2.3/0.01]-N[28-115/1]
ERSRP3.5-[50-150/0.01]-P[0.5-10/0.01]-W[0.5-3.3/0.01]-N[32-145/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSP (Tip)
(mm)
W (Tip)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
B (Shank)
(mm)
1 auf Anfrage 100.3 ~ 30.3 ~ 1.350 ~ 10025 ~ 951.5
1 auf Anfrage 100.4 ~ 50.4 ~ 2.350 ~ 12028 ~ 1152.5
1 auf Anfrage 100.5 ~ 100.5 ~ 3.350 ~ 15032 ~ 1453.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material SKH51 P/W dimension tolerance (Reference tolerance) 0/-0.005 Surface treatment No
Head thickness 4mm(T4) Rectangular treatment No Tip shape No
Character engraving type No Number of engraving characters No R-Chamfered rectangular position No
C-Chamfered position No With/without gas release shape No Shape type Rectangular shank
Trimming Normal

Technischer Support