Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | P (Maß) (mm) | W (Maß) (mm) | D (Wellendurchmesser) (mm) | Ausführung | L (L-Maß) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 7 | 2 ~ 4 | 10 | Blank | 200 ~ 300 | 80 ~ 160 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 2 ~ 4 | 12 | Blank | 200 ~ 300 | 80 ~ 160 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 3 ~ 7 | 13 | Blank | 200 ~ 300 | 80 ~ 160 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 4 ~ 7 | 15 | Blank | 300 | 100 ~ 230 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 14 | 4 | 16 | Blank | 300 | 100 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 7 | 20 | Blank | 300 | 100 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 7 | 2 ~ 4 | 10 | L dimension designation | 200 ~ 400 | 100 ~ 160 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 2 ~ 4 | 12 | L dimension designation | 200 ~ 400 | 100 ~ 160 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 3 ~ 7 | 13 | L dimension designation | 200 ~ 400 | 100 ~ 160 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 4 ~ 7 | 15 | L dimension designation | 200 ~ 500 | 100 ~ 230 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 14 | 4 | 16 | L dimension designation | 200 ~ 500 | 100 ~ 300 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 7 | 20 | L dimension designation | 200 ~ 500 | 100 ~ 300 |
Loading...
Material | SKD61 | P/W-Maßtoleranz (Referenztoleranz) | 0/-0.02 | Oberflächenbehandlung | Nitriert |
---|---|---|---|---|---|
Dicke des Kopfes | 8mm(JIS) | Rechtwinklige Bearbeitung | Nein | Form der Spitze | Nein |
Ausführung mit Gravur | Nein | Anzahl der Gravurzeichen | Nein | R-Fase rechteckige Position | Nein |
Position C-Fase | Nein | Mit/ohne Gasentlastungsform | Nein | Typ der Form | Standard |
Beschneiden | Standard | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
P (Maß)(mm)
W (Maß)(mm)
D (Wellendurchmesser)(mm)
Ausführung
L (L-Maß)(mm)
N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften