• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / Ecken gerundet / Dimensionen konfigurierbar / große Version

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ERJXFR10-[100-450/0.01]-P[5-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXFR12-[100-450/0.01]-P[6-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXFR13-[100-450/0.01]-P[6-12.8/0.01]-W[1-12.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXFR15-[100-450/0.01]-P[8-14.8/0.01]-W[1.5-14.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXFR16-[100-450/0.01]-P[8-15.8/0.01]-W[1.5-15.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXFR20-[100-450/0.01]-P[10-19.8/0.01]-W[1.5-19.8/0.01]-R0.1-N[55-440/1]
ERJXWR10-[100-450/0.01]-P[5-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXWR12-[100-450/0.01]-P[6-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXWR13-[100-450/0.01]-P[6-12.8/0.01]-W[1-12.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXWR15-[100-450/0.01]-P[8-14.8/0.01]-W[1.5-14.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXWR16-[100-450/0.01]-P[8-15.8/0.01]-W[1.5-15.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERJXWR20-[100-450/0.01]-P[10-19.8/0.01]-W[1.5-19.8/0.01]-R0.1-N[55-440/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSP (Maß)
(mm)
W (Maß)
(mm)
D (Wellendurchmesser)
(mm)
R-Fase rechteckige Position L (L-Maß)
(mm)
N
(mm)
R (Corner R of the tip corner)
(mm)
1 auf Anfrage 105 ~ 9.81 ~ 9.810FR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 auf Anfrage 106 ~ 11.81 ~ 11.812FR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 auf Anfrage 106 ~ 12.81 ~ 12.813FR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 auf Anfrage 108 ~ 14.81.5 ~ 14.815FR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 auf Anfrage 108 ~ 15.81.5 ~ 15.816FR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 auf Anfrage 1010 ~ 19.81.5 ~ 19.820FR100 ~ 45055 ~ 4400.1
1 auf Anfrage 105 ~ 9.81 ~ 9.810WR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 auf Anfrage 106 ~ 11.81 ~ 11.812WR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 auf Anfrage 106 ~ 12.81 ~ 12.813WR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 auf Anfrage 108 ~ 14.81.5 ~ 14.815WR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 auf Anfrage 108 ~ 15.81.5 ~ 15.816WR100 ~ 45050 ~ 4400.1
1 auf Anfrage 1010 ~ 19.81.5 ~ 19.820WR100 ~ 45055 ~ 4400.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material SKH51 P/W-Maßtoleranz (Referenztoleranz) 0/-0.02 Oberflächenbehandlung Nein
Dicke des Kopfes 8mm(JIS) Rechtwinklige Bearbeitung R-Chamfered rectangular Form der Spitze Nein
Ausführung mit Gravur Nein Anzahl der Gravurzeichen Nein Position C-Fase Nein
Mit/ohne Gasentlastungsform Nein Typ der Form Standard Beschneiden Standard
Technischer Standard JIS

Technischer Support