Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dicke des Kopfes | P (Maß) (mm) | W (Maß) (mm) | D (Wellendurchmesser) (mm) | R-Fase rechteckige Position | L (L-Maß) (mm) | N (mm) | R (Corner R of the tip corner) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | FR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | FR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | FR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | FR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | FR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | FR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | FR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | FR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | FR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | FR | 50 ~ 350 | 33 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 8.3 | 0.5 ~ 8.07 | 8.5 | FR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 10.3 | 0.5 ~ 9.95 | 10.5 | FR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | FR | 50 ~ 350 | 10 ~ 310 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | FR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | FR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | FR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | FR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | FR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | FR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | FR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | FR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | FR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | FR | 50 ~ 350 | 33 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 2.3 ~ 8.3 | 0.5 ~ 8.07 | 8.5 | FR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 10.3 | 0.8 ~ 9.95 | 10.5 | FR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 14.8 | 1.5 ~ 14.8 | 15 | FR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | WR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | WR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | WR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | WR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | WR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | WR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | WR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | WR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | WR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | WR | 50 ~ 350 | 33 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | WR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | WR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | WR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 2.3 ~ 8.3 | 0.5 ~ 8.07 | 8.5 | WR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | WR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 10.3 | 0.8 ~ 9.95 | 10.5 | WR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | WR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 14.8 | 1.5 ~ 14.8 | 15 | WR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | WR | 50 ~ 250 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | WR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | WR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | WR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | WR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | WR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | WR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 |
Loading...
Material | SKH51 | P/W-Maßtoleranz (Referenztoleranz) | 0/-0.01 | Oberflächenbehandlung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Rechtwinklige Bearbeitung | R-Chamfered rectangular | Form der Spitze | Nein | Ausführung mit Gravur | Nein |
Anzahl der Gravurzeichen | Nein | Position C-Fase | Nein | Mit/ohne Gasentlastungsform | Nein |
Typ der Form | Standard | Beschneiden | Standard | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke des Kopfes
P (Maß)(mm)
W (Maß)(mm)
D (Wellendurchmesser)(mm)
R-Fase rechteckige Position
L (L-Maß)(mm)
N(mm)
R (Corner R of the tip corner)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften