• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / Ecken gerundet / Länge konfigurierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ERLFR1.5-[60-150/0.01]-P[0.8,​1,​1.2]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90]
ERLFR2-[60-200/0.01]-P[1,​1.2,​1.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERLFR2.5-[60-200/0.01]-P[1.5,​2]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERLFR3-[60-200/0.01]-P[2,​2.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERLFR3.5-[60-250/0.01]-P[2.5,​3]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERLFR4-[60-250/0.01]-P[3,​3.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERLFR4.5-[60-250/0.01]-P[3.5,​4]-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERLFR5-[60-250/0.01]-P4-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERLFR5.5-[60-250/0.01]-P[4.5,​5]-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERLFR6-[60-250/0.01]-P5-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERLFR8-[60-250/0.01]-P[6,​7]-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120,​150]
ERLFR10-[60-250/0.01]-P8-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120,​150]
ERLFR12-[60-250/0.01]-P10-W[1.2,​1.5,​1.8,​2]-R0.1-N[40,​60,​70,​80,​90,​100,​120,​150]
ERLWR1.5-[60-150/0.01]-P[0.8,​1,​1.2]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90]
ERLWR2-[60-200/0.01]-P[1,​1.2,​1.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERLWR2.5-[60-200/0.01]-P[1.5,​2]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERLWR3-[60-200/0.01]-P[2,​2.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERLWR3.5-[60-250/0.01]-P[2.5,​3]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERLWR4-[60-250/0.01]-P[3,​3.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERLWR4.5-[60-250/0.01]-P[3.5,​4]-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERLWR5-[60-250/0.01]-P4-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERLWR5.5-[60-250/0.01]-P[4.5,​5]-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERLWR6-[60-250/0.01]-P5-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERLWR8-[60-250/0.01]-P[6,​7]-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120,​150]
ERLWR10-[60-250/0.01]-P8-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-R0.1-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120,​150]
ERLWR12-[60-250/0.01]-P10-W[1.2,​1.5,​1.8,​2]-R0.1-N[40,​60,​70,​80,​90,​100,​120,​150]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSP (Maß)
(mm)
W (Maß)
(mm)
D (Wellendurchmesser)
(mm)
R-Fase rechteckige Position L (L-Maß)
(mm)
N
(mm)
R (Corner R of the tip corner)
(mm)
1 auf Anfrage 100.8 ~ 10.3 ~ 0.61.5FR60 ~ 15040 ~ 900.1
1 auf Anfrage 101 ~ 1.50.4 ~ 12FR60 ~ 20040 ~ 1000.1
1 auf Anfrage 101.5 ~ 20.4 ~ 1.22.5FR60 ~ 20040 ~ 1000.1
1 auf Anfrage 102 ~ 2.50.4 ~ 1.23FR60 ~ 20040 ~ 1200.1
1 auf Anfrage 102.5 ~ 30.4 ~ 1.53.5FR60 ~ 25040 ~ 1000.1
1 auf Anfrage 103 ~ 3.50.4 ~ 1.54FR60 ~ 25040 ~ 1000.1
1 auf Anfrage 103.5 ~ 40.6 ~ 1.54.5FR60 ~ 25040 ~ 1200.1
1 auf Anfrage 1040.6 ~ 25FR60 ~ 25040 ~ 1200.1
1 auf Anfrage 104.5 ~ 50.8 ~ 25.5FR60 ~ 25040 ~ 1200.1
1 auf Anfrage 1050.8 ~ 26FR60 ~ 25040 ~ 1200.1
1 auf Anfrage 1060.8 ~ 28FR60 ~ 25040 ~ 1500.1
1 auf Anfrage 1081 ~ 210FR60 ~ 25040 ~ 1500.1
1 auf Anfrage 10101.2 ~ 212FR60 ~ 25040 ~ 1500.1
1 auf Anfrage 100.8 ~ 10.3 ~ 0.61.5WR60 ~ 15040 ~ 900.1
1 auf Anfrage 101 ~ 1.50.4 ~ 12WR60 ~ 20040 ~ 1000.1
1 auf Anfrage 101.5 ~ 20.4 ~ 1.22.5WR60 ~ 20040 ~ 1000.1
1 auf Anfrage 102 ~ 2.50.4 ~ 1.23WR60 ~ 20040 ~ 1200.1
1 auf Anfrage 102.5 ~ 30.4 ~ 1.53.5WR60 ~ 25040 ~ 1000.1
1 auf Anfrage 103 ~ 3.50.4 ~ 1.54WR60 ~ 25040 ~ 1000.1
1 auf Anfrage 103.5 ~ 40.6 ~ 1.54.5WR60 ~ 25040 ~ 1200.1
1 auf Anfrage 1040.6 ~ 25WR60 ~ 25040 ~ 1200.1
1 auf Anfrage 104.5 ~ 50.8 ~ 25.5WR60 ~ 25040 ~ 1200.1
1 auf Anfrage 1050.8 ~ 26WR60 ~ 25040 ~ 1200.1
1 auf Anfrage 1060.8 ~ 28WR60 ~ 25040 ~ 1500.1
1 auf Anfrage 1081 ~ 210WR60 ~ 25040 ~ 1500.1
1 auf Anfrage 10101.2 ~ 212WR60 ~ 25040 ~ 1500.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material SKH51 P/W-Maßtoleranz (Referenztoleranz) 0/-0.01 Oberflächenbehandlung Nein
Dicke des Kopfes 4mm(T4) Rechtwinklige Bearbeitung R-Chamfered rectangular Form der Spitze Nein
Ausführung mit Gravur Nein Anzahl der Gravurzeichen Nein Position C-Fase Nein
Mit/ohne Gasentlastungsform Nein Typ der Form Standard Beschneiden Standard
Technischer Standard JIS

Technischer Support