• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / Länge konfigurierbar

Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / Länge konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ERJL4-[50-250/0.01]-P[3,​3.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERJL4.5-[50-250/0.01]-P[3.5,​4]-W[0.6-1/0.1]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERJL4.5-[50-250/0.01]-P[3.5,​4]-W[1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERJL5-[50-250/0.01]-P4-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERJL5.5-[50-250/0.01]-P[4.5,​5]-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100,​120]
ERJL6-[50-250/0.01]-P5-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERJL6.5-[50-250/0.01]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100]
ERJL7-[50-300/0.01]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100,​120,​150]
ERJL8-[50-300/0.01]-P[6,​7,​7.5]-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100,​120,​130,​150]
ERJL8.5-[50-300/0.01]-P[7,​8]-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​80,​100,​150]
ERJL10-[50-300/0.01]-P8-W[0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100,​120,​130,​150]
ERJL10.5-[50-300/0.01]-P10-W[1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​80,​100,​150]
ERJL12-[100-300/0.01]-P10-W[1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​60,​80,​100,​150]
ERL1.5-[50-150/0.01]-P[0.8,​1,​1.2]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-N[40,​50,​60,​70,​80]
ERL2-[50-200/0.01]-P[1,​1.2,​1.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1]-N[30,​40,​50,​60,​70,​80]
ERL2.5-[50-200/0.01]-P[1.5,​2]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERL3-[50-200/0.01]-P[2,​2.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERL3.5-[50-250/0.01]-P[2.5,​3]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100]
ERL4-[50-250/0.01]-P[3,​3.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERL4.5-[50-250/0.01]-P[3.5,​4]-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERL5-[50-250/0.01]-P4-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERL5.5-[50-250/0.01]-P[4.5,​5]-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100,​120]
ERL6-[50-250/0.01]-P5-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERL6.5-[50-250/0.01]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100]
ERL7-[50-250/0.01]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100,​120]
ERL8-[50-250/0.01]-P[6,​7,​7.5]-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100,​120,​130]
ERL8.5-[50-250/0.01]-P[7,​8]-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​80,​100]
ERL10-[50-250/0.01]-P8-W[0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100,​120,​130]
ERL10.5-[50-250/0.01]-P10-W[1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​80,​100]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke des Kopfes P (Maß)
(mm)
W (Maß)
(mm)
D (Wellendurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
N
(mm)
1 auf Anfrage 106mm(JIS)3 ~ 3.50.4 ~ 2450 ~ 25040 ~ 120
1 auf Anfrage 106mm(JIS)3.5 ~ 40.6 ~ 14.550 ~ 25040 ~ 120
1 auf Anfrage 106mm(JIS)3.5 ~ 41.2 ~ 2.54.550 ~ 25040 ~ 120
1 auf Anfrage 106mm(JIS)40.6 ~ 2.5550 ~ 25040 ~ 120
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4.5 ~ 50.6 ~ 2.55.550 ~ 25040 ~ 120
1 auf Anfrage 106mm(JIS)50.8 ~ 2.5650 ~ 25040 ~ 120
1 auf Anfrage 106mm(JIS)60.8 ~ 26.550 ~ 25040 ~ 100
1 auf Anfrage 106mm(JIS)60.8 ~ 2.5750 ~ 30040 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)6 ~ 70.8 ~ 2.5850 ~ 30040 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)7 ~ 80.8 ~ 2.58.550 ~ 30040 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)80.8 ~ 2.51050 ~ 30040 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)101.2 ~ 210.550 ~ 30040 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)101.2 ~ 212100 ~ 30040 ~ 150
1 auf Anfrage 104mm(T4)0.8 ~ 10.3 ~ 0.61.550 ~ 15040 ~ 80
1 auf Anfrage 104mm(T4)1 ~ 1.50.4 ~ 1250 ~ 20030 ~ 80
1 auf Anfrage 104mm(T4)1.5 ~ 20.4 ~ 1.52.550 ~ 20030 ~ 100
1 auf Anfrage 104mm(T4)2 ~ 2.50.4 ~ 2350 ~ 20040 ~ 120
1 auf Anfrage 104mm(T4)2.5 ~ 30.4 ~ 23.550 ~ 25040 ~ 100
1 auf Anfrage 104mm(T4)3 ~ 3.50.4 ~ 2450 ~ 25040 ~ 120
1 auf Anfrage 104mm(T4)3.5 ~ 40.6 ~ 2.54.550 ~ 25040 ~ 120
1 auf Anfrage 104mm(T4)40.6 ~ 2.5550 ~ 25040 ~ 120
1 auf Anfrage 104mm(T4)4.5 ~ 50.8 ~ 2.55.550 ~ 25040 ~ 120
1 auf Anfrage 104mm(T4)50.8 ~ 2.5650 ~ 25040 ~ 120
1 auf Anfrage 104mm(T4)60.8 ~ 2.56.550 ~ 25040 ~ 100
1 auf Anfrage 104mm(T4)60.8 ~ 2.5750 ~ 25040 ~ 120
1 auf Anfrage 104mm(T4)6 ~ 70.8 ~ 2.5850 ~ 25040 ~ 130
1 auf Anfrage 104mm(T4)7 ~ 80.8 ~ 2.58.550 ~ 25040 ~ 100
1 auf Anfrage 104mm(T4)80.8 ~ 2.51050 ~ 25040 ~ 130
1 auf Anfrage 104mm(T4)101.2 ~ 210.550 ~ 25040 ~ 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material SKH51 P/W-Maßtoleranz (Referenztoleranz) 0/-0.01 Oberflächenbehandlung Nein
Rechtwinklige Bearbeitung Nein Form der Spitze Nein Ausführung mit Gravur Nein
Anzahl der Gravurzeichen Nein R-Fase rechteckige Position Nein Position C-Fase Nein
Mit/ohne Gasentlastungsform Nein Typ der Form Standard Beschneiden Standard
Technischer Standard JIS

Technischer Support