Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dicke des Kopfes | P (Maß) (mm) | W (Maß) (mm) | D (Wellendurchmesser) (mm) | Beschneiden | L (L-Maß) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.9 | 0.2 ~ 0.91 | 1.1 | Standard | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1 | 0.2 ~ 1.02 | 1.2 | Standard | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1.1 | 0.2 ~ 1.13 | 1.3 | Standard | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1.2 | 0.2 ~ 1.23 | 1.4 | Standard | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.5 ~ 1.3 | 0.2 ~ 1.3 | 1.5 | Standard | 40 ~ 250 | 23 ~ 240 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.2 ~ 1.8 | 2 | Standard | 40 ~ 300 | 23 ~ 240 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.2 ~ 2.3 | 2.5 | Standard | 40 ~ 300 | 26 ~ 240 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | Standard | 40 ~ 300 | 27 ~ 290 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | Standard | 40 ~ 300 | 27 ~ 240 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | Standard | 40 ~ 300 | 29 ~ 240 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | Standard | 40 ~ 300 | 29 ~ 240 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Standard | 50 ~ 300 | 31 ~ 240 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | Standard | 50 ~ 300 | 31 ~ 240 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Standard | 50 ~ 300 | 33 ~ 240 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | Standard | 50 ~ 300 | 40 ~ 240 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | Standard | 50 ~ 300 | 40 ~ 240 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | Standard | 50 ~ 300 | 40 ~ 240 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | Standard | 50 ~ 300 | 40 ~ 240 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 0.5 ~ 1.3 | 0.2 ~ 1.8 | 1.5 | Standard | 40 ~ 250 | 23 ~ 190 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 1.8 | 0.2 ~ 1.8 | 2 | Standard | 40 ~ 300 | 23 ~ 240 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.3 | 0.2 ~ 2.3 | 2.5 | Standard | 40 ~ 300 | 26 ~ 240 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | Standard | 40 ~ 300 | 27 ~ 290 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(JIS) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | Standard | 40 ~ 300 | 27 ~ 290 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | Standard | 40 ~ 350 | 29 ~ 290 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | Standard | 40 ~ 350 | 29 ~ 290 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Standard | 50 ~ 350 | 31 ~ 340 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | Standard | 50 ~ 350 | 31 ~ 340 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Standard | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | Standard | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | Standard | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | Standard | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | Standard | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | Standard | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 14.8 | 1.5 ~ 14.8 | 15 | Standard | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.6 | 0.2 ~ 0.57 | 0.8 | Standard | 40 ~ 100 | 23 ~ 77 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.7 | 0.2 ~ 0.69 | 0.9 | Standard | 40 ~ 100 | 23 ~ 77 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.8 | 0.2 ~ 0.8 | 1 | Standard | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.9 | 0.2 ~ 0.9 | 1.1 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1 | 0.2 ~ 1 | 1.2 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1.1 | 0.2 ~ 1.1 | 1.3 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1.2 | 0.2 ~ 1.2 | 1.4 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.5 ~ 1.3 | 0.2 ~ 1.3 | 1.5 | Angular tip corner | 40 ~ 250 | 23 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.2 ~ 1.8 | 2 | Angular tip corner | 40 ~ 300 | 23 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.2 ~ 2.3 | 2.5 | Angular tip corner | 40 ~ 300 | 26 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | Angular tip corner | 40 ~ 300 | 27 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | Angular tip corner | 40 ~ 300 | 27 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | Angular tip corner | 40 ~ 300 | 29 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 6.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | Angular tip corner | 40 ~ 300 | 29 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 31 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 31 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.6 | 0.2 ~ 0.6 | 0.8 | Angular tip corner | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.7 | 0.2 ~ 0.7 | 0.9 | Angular tip corner | 40 ~ 100 | 23 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.8 | 0.2 ~ 0.8 | 1 | Angular tip corner | 40 ~ 100 | 23 ~ 50 |
Loading...
Material | SKH51 | P/W-Maßtoleranz (Referenztoleranz) | 0/-0.005 | Oberflächenbehandlung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Rechtwinklige Bearbeitung | Nein | Form der Spitze | Nein | Ausführung mit Gravur | Nein |
Anzahl der Gravurzeichen | Nein | R-Fase rechteckige Position | Nein | Position C-Fase | Nein |
Mit/ohne Gasentlastungsform | Nein | Typ der Form | Standard | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke des Kopfes
P (Maß)(mm)
W (Maß)(mm)
D (Wellendurchmesser)(mm)
Beschneiden
L (L-Maß)(mm)
N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften