• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Präzisions-Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / Dimensionen konfigurierbar /

Präzisions-Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / Dimensionen konfigurierbar /

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ERVB1.5-100-P1.0-W0.4-N50
ERVB1.5-100-P1.0-W0.5-N50
ERVB1.5-100-P1.2-W0.4-N50
ERVB1.5-100-P1.2-W0.5-N50
ERVB1.5-[100,​150]-P[0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.8]-N[40,​50,​60,​70,​75,​80,​90,​100]
ERVB2-100-P1.2-W0.4-N50
ERVB2-100-P1.2-W0.5-N50
ERVB2-100-P1.2-W0.6-N50
ERVB2-100-P1.5-W0.4-N50
ERVB2-100-P1.5-W0.5-N50
ERVB2-100-P1.5-W0.6-N50
ERVB2-150-P1.2-W0.4-N50
ERVB2-150-P1.2-W0.4-N60
ERVB2-150-P1.2-W0.5-N50
ERVB2-150-P1.2-W0.5-N60
ERVB2-150-P1.2-W0.6-N60
ERVB2-150-P1.5-W0.4-N60
ERVB2-150-P1.5-W0.5-N60
ERVB2-150-P1.5-W0.6-N60
ERVB2-150-P2.0-W0.4-N50
ERVB2-[100,​150]-P[1,​1.2,​1.5,​1.6,​1.8]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVB2.5-150-P2.0-W0.5-N60
ERVB2.5-150-P2.0-W0.6-N60
ERVB2.5-150-P2.0-W0.7-N60
ERVB2.5-150-P2.0-W0.8-N60
ERVB2.5-200-P2.0-W0.5-N70
ERVB2.5-200-P2.0-W0.6-N70
ERVB2.5-200-P2.0-W0.7-N70
ERVB2.5-200-P2.0-W0.8-N70
ERVB2.5-[100,​150,​200]-P[1.5,​1.6,​2]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVB3-150-P2.5-W0.7-N50
ERVB3-150-P2.5-W0.7-N60
ERVB3-150-P2.5-W0.8-N50
ERVB3-150-P2.5-W0.8-N60
ERVB3-150-P2.5-W1.0-N50
ERVB3-150-P2.5-W1.0-N60
ERVB3-200-P2.5-W0.7-N70
ERVB3-200-P2.5-W0.8-N70
ERVB3-200-P2.5-W1.0-N70
ERVB3-[100,​150,​200]-P[2,​2.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVB3.5-150-P3.0-W0.8-N50
ERVB3.5-150-P3.0-W0.8-N60
ERVB3.5-150-P3.0-W1.0-N50
ERVB3.5-150-P3.0-W1.0-N60
ERVB3.5-200-P3.0-W0.8-N70
ERVB3.5-200-P3.0-W1.0-N70
ERVB3.5-[100,​150,​200]-P[2.5,​3]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVB4-[100,​150,​200]-P[3,​3.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERVB4.5-[150,​200]-P4-W[0.6,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​80]
ERVB5-[150,​200]-P4-W[0.8,​1,​2]-N[50,​60,​70,​80]
ERVB5.5-[150,​200]-P5-W[0.5,​0.6,​1]-N[50,​60,​70,​80]
ERVB6-[150,​200]-P5-W[0.8,​1,​1.5]-N[50,​60,​70,​75,​80]
ERVJB5-[150,​200]-P4-W[0.5,​0.8,​1,​1.2]-N[50,​60,​70,​90,​100]
ERVJB6-[150,​200]-P5-W[0.8,​1,​1.2]-N[50,​60,​100]
ERVJB8-200-P7.5-W[1.2,​1.5]-N[100,​120,​130,​150]
ERVJB10-200-P[8,​9]-W1.5-N[80,​100,​120,​150]
ERVJB12-200-P10-W2-N[100,​120,​150]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke des Kopfes P (Maß)
(mm)
W (Maß)
(mm)
D (Wellendurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
N
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)1.00.41.510050
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)1.00.51.510050
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)1.20.41.510050
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)1.20.51.510050
1 auf Anfrage 104mm(T4)0.6 ~ 10.3 ~ 0.81.5100 ~ 15040 ~ 100
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)1.20.4210050
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)1.20.5210050
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)1.20.6210050
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)1.50.4210050
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)1.50.5210050
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)1.50.6210050
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)1.20.4215050
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)1.20.4215060
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)1.20.5215050
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)1.20.5215060
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)1.20.6215060
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)1.50.4215060
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)1.50.5215060
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)1.50.6215060
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)20.4215050
1 auf Anfrage 104mm(T4)1 ~ 1.50.3 ~ 12100 ~ 15040 ~ 100
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)20.52.515060
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)20.62.515060
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)20.72.515060
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)20.82.515060
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)20.52.520070
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)20.62.520070
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)20.72.520070
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)20.82.520070
1 auf Anfrage 104mm(T4)1.5 ~ 20.4 ~ 1.52.5100 ~ 20040 ~ 100
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)2.50.7315050
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)2.50.7315060
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)2.50.8315050
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)2.50.8315060
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)2.51315050
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)2.51315060
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)2.50.7320070
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)2.50.8320070
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)2.51320070
1 auf Anfrage 104mm(T4)2 ~ 2.50.4 ~ 1.53100 ~ 20040 ~ 100
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)3.00.83.515050
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)3.00.83.515060
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)3.013.515050
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)3.013.515060
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)3.00.83.520070
1 Verfügbar auf Anfrage 104mm(T4)3.013.520070
1 auf Anfrage 104mm(T4)2.5 ~ 30.4 ~ 23.5100 ~ 20040 ~ 100
1 auf Anfrage 104mm(T4)30.4 ~ 24100 ~ 20040 ~ 100
1 auf Anfrage 104mm(T4)40.6 ~ 1.54.5150 ~ 20040 ~ 80
1 auf Anfrage 104mm(T4)40.8 ~ 25150 ~ 20050 ~ 80
1 auf Anfrage 104mm(T4)50.5 ~ 15.5150 ~ 20050 ~ 80
1 auf Anfrage 104mm(T4)50.8 ~ 1.56150 ~ 20050 ~ 80
1 auf Anfrage 106mm(JIS)40.5 ~ 1.25150 ~ 20050 ~ 100
1 auf Anfrage 106mm(JIS)50.8 ~ 1.26150 ~ 20050 ~ 100
1 auf Anfrage 108mm(JIS)7.51.2 ~ 1.58200100 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)81.51020080 ~ 150
1 auf Anfrage 108mm(JIS)10212200100 ~ 150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material SKH51 P/W-Maßtoleranz (Referenztoleranz) 0/-0.005 Oberflächenbehandlung Nein
Rechtwinklige Bearbeitung Nein Form der Spitze Nein Ausführung mit Gravur Nein
Anzahl der Gravurzeichen Nein R-Fase rechteckige Position Nein Position C-Fase Nein
Mit/ohne Gasentlastungsform Nein Typ der Form Standard Beschneiden Standard
Technischer Standard JIS

Technischer Support