Retainer Bolt Set, DCBHB Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DCBHB16-40
DCBHB16-50
DCBHB16-63
DCBHB16-100
DCBHB20-50
DCBHB20-63
DCBHB20-80
DCBHB20-100
DCBHB25-63
DCBHB25-80
DCBHB25-100
DCBHB25-125
DCBHB30-80
DCBHB30-125
DCBHB36-80
DCBHB36-100
DCBHB36-125
DCBHB42-80
DCBHB42-100
DCBHB42-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D (Diameter)
(mm)
ℓ (Sleeve Length)
(mm)

132.89 €

1 17 Arbeitstage 1640

133.04 €

1 17 Arbeitstage 1650

133.46 €

1 17 Arbeitstage 1663

133.83 €

1 17 Arbeitstage 16100

138.61 €

1 17 Arbeitstage 2050

138.92 €

1 17 Arbeitstage 2063

139.38 €

1 17 Arbeitstage 2080

139.64 €

1 17 Arbeitstage 20100

146.11 €

1 15 Arbeitstage 2563

146.63 €

1 15 Arbeitstage 2580

147.31 €

1 15 Arbeitstage 25100

148.24 €

1 15 Arbeitstage 25125

195.47 €

1 17 Arbeitstage 3080

208.67 €

1 17 Arbeitstage 30125

292.41 €

1 15 Arbeitstage 3680

293.81 €

1 15 Arbeitstage 36100

289.59 €

1 15 Arbeitstage 36125

523.00 €

1 17 Arbeitstage 4280

513.79 €

1 17 Arbeitstage 42100

519.04 €

1 17 Arbeitstage 42125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Screw: DIN EN ISO 4762 (8.8)
Sleeve: St35
Washer: CK45
Damper: CO-Polyester Elastomer
Standard VW Standard

Technischer Support