• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Piping Components -Hose- Manually Fixed Type

Piping Components -Hose- Manually Fixed Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Piping Components -Hose- Manually Fixed Type
  • Piping Components -Hose- Manually Fixed Type
  • Piping Components -Hose- Manually Fixed Type
  • Piping Components -Hose- Manually Fixed Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LSHS5.1-LL-[120-5000/5]
LSHS5.1-SL-[115-5000/5]
LSHS5.1-SS-[110-5000/5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Coupler Shape

-

1 9 Arbeitstage Both Ends L Type

-

1 9 Arbeitstage One End L Type

-

1 9 Arbeitstage Both Ends Straight Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Use Hose Type Manually Fixed Type

Technischer Support