Grenzlehrdorne / einseitig rund / abgesetzt / Hartmetall

Grenzlehrdorne / einseitig rund / abgesetzt / Hartmetall

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Grenzlehrdorne / einseitig rund / abgesetzt / Hartmetall
  • Grenzlehrdorne / einseitig rund / abgesetzt / Hartmetall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
VGSB14-P[10-14/0.001]-S[9.9-14.1/0.001]-T[9.9-14.1/0.001]
VGSB18-P[14-18/0.001]-S[13.9-18.1/0.001]-T[13.9-18.1/0.001]
VGSB24-P[18-24/0.001]-S[17.9-24.1/0.001]-T[17.9-24.1/0.001]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNo. (Nominal diameter)
(mm)
P (Applicable nominal value)
(mm)
S (Gauge diameter)
(mm)
T (Gauge diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 101410 ~ 149.9 ~ 14.19.9 ~ 14.1
1 auf Anfrage 101814 ~ 1813.9 ~ 18.113.9 ~ 18.1
1 auf Anfrage 102418 ~ 2417.9 ~ 24.117.9 ~ 24.1

Loading...

  1. 1

Technischer Support