Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Alterations | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 10 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 13 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 8 | 20 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 8 | 10 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 8 | - | 8 ~ 20 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 10 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 13 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 10 | 25 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 10 | 10 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 10 | - | 8 ~ 25 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 13 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 22 | - | |
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 13 | 25 | - | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 13 | 30 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 13 | 13 ~ 30 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 13 | - | 10 ~ 30 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 13 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 16 | 22 | - | |
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 16 | 25 | - | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 16 | 30 | - | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 16 | 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 16 | 13 ~ 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 16 | - | 13 ~ 35 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 20 | 22 | - | |
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 20 | 25 | - | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 20 | 30 | - | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 20 | 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 20 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 20 | - | 16 ~ 35 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 25 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | No | 25 | 22 | - | |
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 25 | 25 | - | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 25 | 30 | - | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 25 | 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 25 | 20 ~ 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 25 | - | 20 ~ 35 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 5μm | Bushing type | For plain (Oil-free type) |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive | Material | FC250 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Alterations
d (Bushing inner diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften