• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stempelhalteplatte mit Rückzugszylinder / Hub 10mm

Stempelhalteplatte mit Rückzugszylinder / Hub 10mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Stempelhalteplatte mit Rückzugszylinder / Hub 10mm
  • Stempelhalteplatte mit Rückzugszylinder / Hub 10mm
  • Stempelhalteplatte mit Rückzugszylinder / Hub 10mm
  • Stempelhalteplatte mit Rückzugszylinder / Hub 10mm
  • Stempelhalteplatte mit Rückzugszylinder / Hub 10mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SLS-EA10
SLS-EA13
SLS-EA16
SLS-EA20
SLS-EA25
SLS-EA32
SLS-FA10
SLS-FA13
SLS-FA16
SLS-FA20
SLS-FA25
SLS-FA32
SLS-SEA10
SLS-SEA13
SLS-SEA16
SLS-SEA20
SLS-SEA25
SLS-SEA32
SLS-SFA10
SLS-SFA13
SLS-SFA16
SLS-SFA20
SLS-SFA25
SLS-SFA32
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Applicable punch outer diameter)
(mm)
With/without switch sensor Applicable punch shape
1 Verfügbar auf Anfrage 1010W/ORound punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1013W/ORound punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1016W/ORound punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1020W/ORound punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1025W/ORound punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1032W/ORound punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1010W/OShaped punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1013W/OShaped punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1016W/OShaped punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1020W/OShaped punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1025W/OShaped punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1032W/OShaped punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1010WithRound punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1013WithRound punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1016WithRound punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1020WithRound punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1025WithRound punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1032WithRound punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1010WithShaped punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1013WithShaped punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1016WithShaped punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1020WithShaped punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1025WithShaped punch
1 Verfügbar auf Anfrage 1032WithShaped punch

Loading...

  1. 1

Technischer Support