Schneidstempelhalter / dreieckig / 32 mm / Set

Schneidstempelhalter / dreieckig / 32 mm / Set

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schneidstempelhalter / dreieckig / 32 mm / Set
  • Schneidstempelhalter / dreieckig / 32 mm / Set
  • Schneidstempelhalter / dreieckig / 32 mm / Set
  • Schneidstempelhalter / dreieckig / 32 mm / Set
  • Schneidstempelhalter / dreieckig / 32 mm / Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CRN-A10
CRN-A13
CRN-A16
CRN-A20
CRN-A25
CRN-AD10
CRN-AD13
CRN-AD16
CRN-AD20
CRN-AD25
CRN-AP10
CRN-AP13
CRN-AP16
CRN-AP20
CRN-AP25
CRN-F10
CRN-F13
CRN-F16
CRN-F20
CRN-F25
CRN-FD10
CRN-FD13
CRN-FD16
CRN-FD20
CRN-FD25
CRN-FP10
CRN-FP13
CRN-FP16
CRN-FP20
CRN-FP25
CRNAR10
CRNAR13
CRNAR16
CRNAR20
CRNAR25
CRNFR10
CRNFR13
CRNFR16
CRNFR20
CRNFR25
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable punch shape Components D (Applicable punch diameter)
(mm)
Applicable button die shape
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchBody only10-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchBody only13-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchBody only16-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchBody only20-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchBody only25-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button dieSet10For round button die
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button dieSet13For round button die
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button dieSet16For round button die
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button dieSet20For round button die
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button dieSet25For round button die
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet10-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet13-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet16-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet20-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet25-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchBody only10-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchBody only13-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchBody only16-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchBody only20-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchBody only25-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button dieSet10For shaped button die
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button dieSet13For shaped button die
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button dieSet16For shaped button die
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button dieSet20For shaped button die
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button dieSet25For shaped button die
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet10-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet13-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet16-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet20-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet25-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet (without backing plate)10-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet (without backing plate)13-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet (without backing plate)16-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet (without backing plate)20-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet (without backing plate)25-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet (without backing plate)10-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet (without backing plate)13-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet (without backing plate)16-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet (without backing plate)20-
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet (without backing plate)25-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C

Technischer Support