• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set
  • Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set
  • Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set
  • Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set
  • Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AP-AN10
AP-AN13
AP-AN16
AP-AN20
AP-AN25
AP-AP10
AP-AP13
AP-AP16
AP-AP20
AP-AP25
AP-FN10
AP-FN13
AP-FN16
AP-FN20
AP-FN25
AP-FP10
AP-FP13
AP-FP16
AP-FP20
AP-FP25
APAR10
APAR13
APAR16
APAR20
APAR25
APFR10
APFR13
APFR16
APFR20
APFR25
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable punch shape Components D (Applicable punch diameter)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesBody only10
1 auf Anfrage 10For heavy-load round punchesBody only13
1 auf Anfrage 10For heavy-load round punchesBody only16
1 auf Anfrage

Auf Lager

10For heavy-load round punchesBody only20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesBody only25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesSet10
1 Verfügbar auf Anfrage 10---
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesSet16
1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

10For heavy-load round punchesSet20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesSet25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesBody only10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesBody only13
1 auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesBody only16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesBody only20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesBody only25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesSet (without backing plate)10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesSet (without backing plate)13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesSet (without backing plate)16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesSet (without backing plate)20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesSet (without backing plate)25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet (without backing plate)10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet (without backing plate)13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet (without backing plate)16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet (without backing plate)20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet (without backing plate)25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C

Technischer Support